Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"533193","name":"PSEN cable M12-8sf VA 30m","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable M12-8sf VA 30m
Numéro de l'article: 533193
Câble de raccordement, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatibleavec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A,
bague filetée : acier inoxydab... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble de raccordement, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatibleavec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 30m
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Impédance du câble K1 | 79 ohms/km |
Résistance d’isol. du câble K1 | 200 Mohm x km |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 105 °C |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | 1,4404 acier inoxydable |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Matériau du joint d’étanchéité | EPDM |
Matériau du connecteur femelle | CuSn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PVC Y17 (105°) |
Longueur du câble | 30 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | gris clair |
Matériau de la gaine câble 1 | PVC YM3 (105°) |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 6.2 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Câblage K1 | Fils en couches concentriques |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 8 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Exempt d’halogène | Non |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
VDE 0482-265-2-2
CEI 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Couple rota. vis verrouillage | env. 50 cNM |
Poids net | 1583 g |
Poids brut | 1593 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548102260 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |