Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000069","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
Numéro de l'article: C1000069
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 10 m
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 1.5 A |
Impédance du câble K1 | max. 84 ohms/km à 20 °C |
Environmental data
Température d’utilisation | -50 - 80 °C |
Lign fuites + dist isol selon | CEI 60664-1 |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connect mâle à 12 broches |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Matériau du connecteur mâle | |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | Li9Y11Y |
Longueur du câble | 10 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 5.9 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 12 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
UL Cable Flame, FT1
EN 60332-1-2 (60 s) |
Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
Poids net | 455 g |
Poids brut | 465 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 26121603 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |