Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Similaire à l’illustration
PIT es10u
Numéro de l'article: 400540
PITestop active, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence activable /désactivable sans logo et
sans symbole de l’arrêt d’urgence selon l’EN 60947-5-1 etl’EN 60947-5-5, déverrouillage
par rotation dans le sen... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop active, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence activable /désactivable sans logo et sans symbole de l’arrêt d’urgence selon l’EN 60947-5-1 etl’EN 60947-5-5, déverrouillage par rotation dans le sens horaire ou antihoraire, diamètre de montage :22,3 mm, IP65.
Données generales
Homologation | CE |
Lampe | LED |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation |
0
55 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-5 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Dimensions hauteur | 61 |
Dimension largeur | 65 |
Poids net | 57 |
Poids brut | 82 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1% |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548083286 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |