Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400463","name":"PIT es Set10u-5ns basic","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Similaire à l’illustration
PIT es Set10u-5ns basic
Numéro de l'article: 400463
PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
activable / désactivable avec fonction de clignotement, sans logo et
sans symbole de l’arrêt d’urgence, avec bloc de contacts sans p... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence activable / désactivable avec fonction de clignotement, sans logo et sans symbole de l’arrêt d’urgence, avec bloc de contacts sans protection contre le décrochage selon l’EN 60947-5-1 et l’EN 60947-5-5 et avec module de sécurité à LED PCB dans le boîtier de montage de base avec connecteur M12 à 5 broches, affectation des broches PDP67 8DI ION, 2 contacts à ouverture (2 n/c) en technique de raccordement rapide.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Lampe | LED |
Couleur fluorescente |
Jaune
Rouge |
Données techniques
Données électriques
Tension de service assignée | 24 V DC |
Arrêt d'urgence
Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Protection des contacts AU | ≤ 1 A |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation |
-25
55 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-5 |
Amplitude de pointe | max. 0,35 mm |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-5-1 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Bornier de raccordement | M12 |
Dimensions hauteur | 103.2 |
Dimension largeur | 72 |
Dimension profondeur | 91.8 |
Poids net | 207 |
Poids brut | 271 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6C |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548094701 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |