Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400203","name":"PIT es box flex yellow","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Similaire à l’illustration
PIT es box flex yellow
Numéro de l'article: 400203
PITestop, boîtier de montage jaune-noir, IP65 pour bouton-poussoir
avecun diamètre de montage de
22,3 mm, y compris plaque de montage, orientation flexible dubouton-
poussoir,
introductions de câble 1... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop, boîtier de montage jaune-noir, IP65 pour bouton-poussoir avecun diamètre de montage de 22,3 mm, y compris plaque de montage, orientation flexible dubouton- poussoir, introductions de câble 1 x M20
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation |
-25
55 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-5 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier | PC |
Matériau bac d’étanchéité | TPU |
Dimensions hauteur | 83.2 |
Dimension largeur | 72 |
Dimension profondeur | 72 |
Poids net | 185 |
Poids brut | 220 |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548086652 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371205 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC000200 |
Volume | 0 |