Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Similaire à l’illustration
PSSu H FS SN SD M12-R
Numéro de l'article: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, tête de station, système de commande PSSu I/O, failsafe et
standard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches
codés D, SafetyNET p RTFN, pour applications ferroviaires.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votr...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, tête de station, système de commande PSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codés D, SafetyNET p RTFN, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 16 |
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
| But de UINT1 | Tension interne du système |
| Type de UINT1 | DC |
| Tolérance de UINT1 | -2 % / +3 % |
| Courant max.fonct.perma. UINT1 | 2 |
| Pontage interr. U norme UINT1 | |
| UINT1 rés. aux courts-circuits | oui |
Programmation
| Programmation CEI 61131 | Non |
| Programmation Multi | Non |
| Variables rémanentes | Non |
CPU
| Écart de l’heure | +/- 10 s/jour |
| Mémoire vive | 128 MB |
Supports amovibles
| Module mémoire débrochable | Carte SD |
Interface SafetyNET p
| Type connec. interf. SafetyNET | M12 |
| Vit. de transmission SafetyNET | 100 Mbit/s |
| Régl. vit. trans. int. SafetyN | Automatique |
| Temps de cycle SafetyNET p | 2 à 60 000 ms |
Environmental data
| Lieu de montage norme1 ferr. | EN 50125-3 |
| Lieu de montage norme 1 ferr. | Zone de voie (1m - 3m) |
| Lieu de montage norme2 ferr. | EN 61373 |
| Lieu de montage norme 2 ferr. | Catégorie 1, classe A + B |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norme température ambiante | EN 50155 |
| Température d’utilisation |
-40
70 |
| Norme 2 température ambiante | EN 50125-1 |
| Temp. ambiante selon la norme2 | -40 à +70 °C |
| Norme 3 température ambiante | EN 50125-3 |
| Temp. ambiante selon la norme3 | -40 à +70 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | |
| Condensation autorisée ? |
temporaire
EN 50155 |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Bruit large bande selon | EN 50125-3 |
| Norme1 bruit large bande ferr. | EN 61373 |
| Fréq. bruit large bande ferr. | 5 à 150 Hz |
| Accél. bruit large bande ferr. | |
| Accéléra° au bruit large bande | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 50124-1 |
| Catégorie de surtensions | OV2 |
| Niv. encr. lign fuites isol | PD2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Périphérie et alim. modules |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 2 entre | Alim. périph. et tension syst. |
| Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 125.6 |
| Dimension largeur | 130 |
| Dimension profondeur | 83.7 |
| Poids net | 370 |
| Poids brut | 420 |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088274 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |