Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"783543","name":"Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Numéro de l'article: 783543
GTIN: 4046548070552
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,10 jeux.
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
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070552 |
| Volume | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 10 |