text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSENsg2c-5CCLLE unit

Numéro de l'article: 570836
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,verrouillage de sécurité avec interverrouillage de sécurité, conformément à l’EN 60947-5-3, pourapplications jusqu’à PL e. Composé de ...  Pour plus d’informations

Article arrêté


Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,verrouillage de sécurité avec interverrouillage de sécurité, conformément à l’EN 60947-5-3, pourapplications jusqu’à PL e. Composé de 5 éléments : 1. Obturateur. 2. Obturateur. 3. Bouton-poussoir avec éclairage. 4. Bouton-poussoir avecéclairage. 5. Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence. Contenu de la livraison : Unité decapteur avec boutons-poussoirs, y compris opercules de couleur, tige de déblocage à des finsd’évacuation et actionneur (verrou) pour protecteur monté avec ouverture à droite ou à gauche. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principe du capteur Transponder  
Niveau de codage ISO 14119 gering  
Codage du transpondeur codiert  
Adapté au montage en série ja  
variante d’appareil Unit  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 2  
Nombre d’entrées 2  
U entrée EN 61131-2 type 2 24 V DC  
Nbre de contacts N/C d´e-stop 2  
Type de déver. arrêt d’urgence Drehentriegelung  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 2  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Matériau contacts b.-poussoir AgNi  
Car. commut. b.-pouss. norme EN 60947-5-1  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -20 - 55  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
CEM selon norme .... EN 61000-4-8  
EN 55011 : classe A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP54  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Modif. dist. comm. chgmt temp. +-0,01mm/°C  
Système débl. évac. disponible ja  
Force d'interverrouillage, mvt 1000  
Force d’interverr.sens battant 2000  
Décalage en hauteur max. +/-2,5 mm  
Décalage de l’angle max +/-1,5 deg  
Actionneur de type 1 PSEN sg2 actuator  
Type de raccordement Federzugklemme steckbar  
Constitution du câble LiYY 24 x 0,5 mm2  
Matériau du boîtier partie sup Plastique  
Matériau de l’actionneur Edelstahl  
Dimensions hauteur 555  mm
Dimension largeur 200  mm
Dimension profondeur 108  mm
Poids net 2670  g
Poids brut 3050  g
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085808  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Jeu de connecteurs à ressorts avec écrou-raccord et manchon déformable par pression pour presse-étoupe. (pièces de rechange). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Couvercle Mécanisme de verrouillage, jaune, UE 2 pièces (pièces de rechange). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.