Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6Z000004","name":"PSEN enc HTL 1024 hs","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN enc HTL 1024 hs
Numéro de l'article: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface
HTL, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec une clavette.
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Puissance absorbée DC | 0.96 W |
Environmental data
| Température d’utilisation | -40 - 90 °C |
| Humidité relative air max. | 98% |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 100g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Type de raccordement | M23, à 12 broches |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 90.6 mm |
| Dimension largeur | 58 mm |
| Dimension profondeur | 61 mm |
| Poids net | 357 g |
| Poids brut | 545 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27270502 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548095128 |
| Volume | 3.357 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M23-12sf, 5m
6Z000005
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, paires torsadées (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelledroit M23 à 12 broches, libre
de câblage, 8 broches affectées, câble de raccordement pourPSEN enc sincos et
PSEN enc HTL, longueur du câble 5m
PSEN cable M23-12sf, 10m
6Z000006
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, paires torsadées (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelledroit M23 à 12 broches, libre
de câblage, 8 broches affectées, câble de raccordement pourPSEN enc sincos et
PSEN enc HTL, longueur du câble 10m
PSEN cable M23-12sf, 20m
6Z000007
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, paires torsadées (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelledroit M23 à 12 broches, libre
de câblage, 8 broches affectées, câble de raccordement pourPSEN enc sincos et
PSEN enc HTL, longueur du câble 20m
PSEN cable M23-12sf, 30m
6Z000008
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, paires torsadées (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelledroit M23 à 12 broches, libre
de câblage, 8 broches affectées, câble de raccordement pourPSEN enc sincos et
PSEN enc HTL, longueur du câble 30m