Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN me1.02S / AA
Numéro de l'article: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
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
UKCA cCSAus |
| variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Force d’interverrouillage | 1500 N |
| Dimensions hauteur | 204.5 mm |
| Dimension largeur | 42.5 mm |
| Dimension profondeur | 51 mm |
| Poids net | 358 g |
| Poids brut | 450 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Volume | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible
avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris,
rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m