Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506222","name":"PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Numéro de l'article: 506222
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec actionneur M12 codé,avec câble 10 m
(PUR).
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Non |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-08 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Câble de 10 m |
Constitution du câble | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 11 mm |
Dimension largeur | 12 mm |
Dimension profondeur | 59.1 mm |
Poids net | 371 g |
Poids brut | 380 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548049817 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm