Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"583992","name":"PSENvip IPM Set1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
PSENvip IPM Set1
Numéro de l'article: 583992
GTIN: 4046548095739
Module pour la mesure de l’angle de pliage pour les PSENvip E,
PSENvip Ret PSENvip R LR composé d’un émetteur, d’un récepteur, du
module spécial PSSu K FAU P et de borniers à ressorts
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre int...
Pour plus d’informations
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
Module pour la mesure de l’angle de pliage pour les PSENvip E, PSENvip Ret PSENvip R LR composé d’un émetteur, d’un récepteur, du module spécial PSSu K FAU P et de borniers à ressorts Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27310101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095739 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |