Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540138","name":"SDD ES PROFINET","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Similaire à l’illustration
SDD ES PROFINET
Numéro de l'article: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain,
standard,Profinet, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables
(noncompris
dans la livraison).
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation du module |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2 |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
6
6 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 6 |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | PROFINET |
| Type de bus de terrain | Esclave |
| Vitesses transmiss° réglables |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Raccordement du bus de terrain | RJ45 |
| Iso. galv. du bus de terrain | oui |
| Type d’isolation galvanique | Isolement fonctionnel |
MODBUS
| Nombre d'interfaces MODBUS | 8 |
| Raccordement Modbus | RJ45 |
| Mode de fonctionnement Modbus |
Auto-MDIX
Auto-négociation |
| Iso. galvanique du Modbus | oui |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
55 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Ethernet et tension du système |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis, débrochable
Bornier à ressorts débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 115 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 95 |
| Poids net | 160 |
| Poids brut | 175 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242608 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083026 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45
mm, borniers à vis, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8
broches.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45
mm, borniers à ressorts, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.