Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"828050","name":"S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
Numéro de l'article: 828050
Relais de surveillance d’intensité pour la surveillance d’intensitésmax.,
12 plages de mesures 0,01 - 15 A réglables, 0, 40 - 400 Hz, largeur = 22,5 mm, UB =
230 - 240 V AC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 230 - 240 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 2 VA |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC rés. côté NO uniquem. |
Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgCdO |
Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -15 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Fixe |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensions hauteur | 87 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 160 g |
Poids brut | 170 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548007541 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371802 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001440 |
Volume | 0.294 |