Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751136","name":"PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
Numéro de l'article: 751136
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), relais de sécurité,
entrées : resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB = 48 - 240
V AC/DC, largeur : 22,5 mm, bornier... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), relais de sécurité, entrées : resp. 1 F, 1 O par bouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O,1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance du désynchronisme pour bouton-poussoir de commande bimanuelle.
Données generales
Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 48 - 240 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Puissance absorbée AC | 7 VA |
Puissance absorbée DC | 3.5 W |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Type de com. bim. selon | |
Type de commande bimanuelle | III C |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 1 |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 6 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 6 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 3 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G.U. (polar. ident.) |
Matériau des contacts relais | AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 100 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 205 g |
Poids brut | 215 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548025453 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371821 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001452 |
Volume | 0.324 |
Accessoires optionnels
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1
pièce X1, X2, X3, X4.