Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"777303","name":"PNOZ X2P 24VACDC 2n/o","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
Numéro de l'article: 777303
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F,
réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC,largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Puissance absorbée AC | 4.5 |
Puissance absorbée DC | 2 W |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 0 |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
Courant max AC15 contact sécu. | 5 |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
Contacts sécurité : Pilot Duty | C300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 94 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 200 g |
Poids brut | 210 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548009873 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.307 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P1 et 1
pièce P2.