Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"777438","name":"P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Similaire à l’illustration
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
Numéro de l'article: 777438
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir,
sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm,borniers à vis
débrochables, relais de command... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir, sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm,borniers à vis débrochables, relais de commande bimanuelle / surveillance du désynchronisme pour boutons-poussoirs de commande bimanuelle, boucle deretour.
Données generales
Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 230 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
Puissance absorbée AC | 6 VA |
Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Type de com. bim. selon | |
Type de commande bimanuelle | III C |
Entrées
Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 2 |
Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +10 % |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 5 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 5 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 2.5 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G. P. |
Contacts sécurité : Pilot Duty | C300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgSnO2 |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -25 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III / II |
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
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 94 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 370 g |
Poids brut | 380 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548009651 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371821 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Volume | 0.605 |
Accessoires optionnels
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P3 et 1
pièce P4.