Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"5S000002","name":"PES operator board pmi en","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0620","00104002167153","0010400216715380SY"]}
Similaire à l’illustration
PES operator board pmi en
Numéro de l'article: 5S000002
Pilz Education System, système de formation, pupitre Commande
et visualisation, avec PMIvisu et PITmode, étiquetage des pupitres decommande en
anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | CE |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 °C |
Norme température de stockage |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 266 mm |
Dimension largeur | 297 mm |
Dimension profondeur | 160 mm |
Poids net | 3000 g |
Poids brut | 4100 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Code EAN | 4046548094190 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242291 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
Volume | 9.297 |
Accessoires optionnels
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, bleu.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, noir.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, rouge.
Combinable avec
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, rouge.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, noir.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.