Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Similaire à l’illustration
PIT oe 4S
Numéro de l'article: 402311
GTIN: 4046548097962
Unité de boutons-poussoirs avec 4 boutons-poussoirs à LED, y comprisécrou de fixation.
Accessoires en option pour le PIT m4 SEU [402250].
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
UKCA UL Recognized Component |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 0.17 |
Entrées
| Niveau signaux « 0 » entrée | < 5 V |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Température d’utilisation |
-20
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Dimensions hauteur | 32 |
| Dimension largeur | 32 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 17 |
| Poids brut | 25 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |