Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000016","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Similaire à l’illustration
GW Connector for Modular Gateways
Numéro de l'article: Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et
d’extension.
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
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 15 mm |
Dimension largeur | 26 mm |
Dimension profondeur | 16 mm |
Poids net | 3 g |
Poids brut | 3 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548095784 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
Volume | 0 |