Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000014","name":"RevPi DO","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Similaire à l’illustration
RevPi DO
Numéro de l'article: Z9000014
Module d’extension digital DO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indicede protection :
IP 20, nombre de sorties digitales : 16, couran... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’extension digital DO pour le support RevPi Core / RevPi Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indicede protection : IP 20, nombre de sorties digitales : 16, courant max. par sortie :500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 110.5 mm |
Poids net | 101 g |
Poids brut | 125 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548093278 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001422 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et
d’extension.