Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}

Similaire à l’illustration
KUNBUS-GW EtherCAT
Numéro de l'article: Z9000010
Passerelle modulaire EtherCAT, module de communication pour le supportRevPi
Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux
modules de communication différents, dimensions du boîtier (H... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Passerelle modulaire EtherCAT, module de communication pour le supportRevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, raccordement au busde terrain : 2x RJ45, fonction de l’appareil : esclave, longueur max. des donnéesd’entrées : 512 octets, longueur max. des données de sorties : 512 octets.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 110.4 mm |
Poids net | 91 g |
Poids brut | 100 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548093230 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires

GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et
d’extension.