Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Similaire à l’illustration
SDD ES PROFIBUS
Numéro de l'article: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profibus DP,
DP-V0, connecteur mâle Sub-D à 9 broches, 6 entrées / sorties digitales,borniers
débrochables (non compris dans la livr... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profibus DP, DP-V0, connecteur mâle Sub-D à 9 broches, 6 entrées / sorties digitales,borniers débrochables (non compris dans la livraison.)
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation du module |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 2 W |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 6 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 6 |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Interface bus de terrain
Interface du bus de terrain | Profibus DP-V0 |
Type de bus de terrain | Esclave |
Nom protocole bus de terrain | PROFIBUS |
Adr. stations bus de t. adm. | 1 à 125d |
Vitesses transmiss° réglables |
6 Mbit/s
500 kbit/s 93,75 kbit/s 12 Mbit/s 19,2 kbit/s 1,5 Mbit/s 187,5 kbit/s 3 Mbit/s 9,6 kbit/s 45,45 kbit/s |
Raccordement du bus de terrain | Connecteur mâle Sub-D9 |
Iso. galv. du bus de terrain | oui |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | PROFIBUS et tension du système |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à vis, débrochable
Bornier à ressorts débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 115 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 95 mm |
Poids net | 160 g |
Poids brut | 175 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548083019 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242608 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001604 |
Volume | 0 |
Accessoires obligatoires
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45
mm, borniers à vis, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8
broches.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45
mm, borniers à ressorts, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.