Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"1S000004","name":"PES test lead 4mm-rd","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Similaire à l’illustration
PES test lead 4mm-rd
Numéro de l'article: 1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
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
Longueur du câble | 1 m |
Couleur gaine extérieure 1 | Rouge |
Type de raccordement | Connecteur de 4 mm, à ressort |
Poids net | 15 g |
Poids brut | 50 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Code EAN | 4046548090871 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242291 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
Volume | 0.305 |
Combinable avec
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande
Contacteurs, avec contacteurs auxiliaires 24 V DC, étiquetage despupitres de commande en anglais,
documents annexes en anglais et en allemand.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande logique
PNOZsigma, avec blocs logiques de sécurité, étiquetage des pupitres decommande en
anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, étiquetage des pupitres de commande : anglais,
documents justificatifs : anglais et allemand
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, système de formation, pupitre Commande
et visualisation, avec PMIvisu et PITmode, étiquetage des pupitres decommande en
anglais, documents annexes en anglais et en allemand.