Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8C000169","name":"PMCcable M3/E1C2/005/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C2/005/1Q5/S1
Numéro de l'article: 8C000169
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,5 + (2 × 1,0) + (2 × 0,50)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,5 + (2 × 1,0) + (2 × 0,50)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ401 to EZ703. Length 5m.
Données techniques
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M23, connecteur femelle à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Embout |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | TPE-E |
Longueur du câble | 5 m |
Matériau surface blindage K1 | Cu étamé |
Couleur gaine extérieure 1 | orange |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Section câble de données K1 | (4x1,5+(2x1,00)+(2x0,50)) mm² |
Blindage K1 | Oui |
Homologations du câble K1 | UL/CSA |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | CEI 60332-1 : autoextinguible |
Poids net | 2480 g |
Poids brut | 2480 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548102208 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060390 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003248 |
Volume | 0 |