Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Numéro de l'article: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
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
Tension d’alim. avec phases |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 235 mm |
Dimension largeur | 219 mm |
Dimension profondeur | 118 mm |
Poids net | 9900 g |
Poids brut | 9900 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Code EAN | 4046548100990 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27420106 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002563 |
Volume | 0 |