Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8C000101","name":"PMC output choke TEP4020-0RS41 38A","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP4020-0RS41 38A
Numéro de l'article: 8C000101
Output choke TEP4020-0RS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz.
Inductance 0,42 ... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Output choke TEP4020-0RS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz. Inductance 0,42 mH.
Données techniques
Données électriques
Tension d’alim. avec phases | 3 × 0 à 480 VAC |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 180 mm |
Dimension largeur | 219 mm |
Dimension profondeur | 119 mm |
Poids net | 8800 g |
Poids brut | 8800 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Code EAN | 4046548101089 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27420107 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002563 |
Volume | 0 |