Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8G000008","name":"PMC EZ404UDAPC5O078","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ404UDAPC5O078
Numéro de l'article: 8G000008
EZ-Servo motors:
Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;
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
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Poids net | 7200 g |
Poids brut | 8600 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Code EAN | 4046548105162 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
Volume | 0 |