Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8G000015","name":"PMC EZ402UDBBQ7O094","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ402UDBBQ7O094
Numéro de l'article: 8G000015
EZ-Servo motors:
Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2;
Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; without brake;
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
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Poids net | 5100 g |
Poids brut | 6500 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Code EAN | 4046548106602 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
Volume | 0 |