text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMC SI6A262Z/EC 2x 25A

Numéro de l'article: 8C000051
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 25 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 20 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Extension PMC firmware EC = EtherCat  
Nombre d’entrées digitales 8  
Température d’utilisation 0 - 45  °C
Type de refroidissement Ventilateur intégré  
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 343  mm
Dimension largeur 105  mm
Dimension profondeur 286  mm
Poids net 6240  g
Poids brut 7420  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023101  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100716  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000046
Terminal set for drive controllers SI6A262Z, SI6A262U, SI6A262Y, SI6A262X