Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Numéro de l'article: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, module électronique, failsafe, 4 sorties, statiques, 2 A,
unipolaires, temps de retombée, raccordées par rapport au plus,résistantes aux courts-circuits,
protégées contre la surcharge, 1 rangée, bornier PSS u2 T 8 (non comprisdans le contenu de la livraison)
nécessaire pour les exigences environnementales plus sévères
et les applications fe...
Pour plus d’informations
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, failsafe, 4 sorties, statiques, 2 A, unipolaires, temps de retombée, raccordées par rapport au plus,résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge, 1 rangée, bornier PSS u2 T 8 (non comprisdans le contenu de la livraison) nécessaire pour les exigences environnementales plus sévères et les applications ferroviaires.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| Charges autorisées |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Sorties semi-conductrices
| Sep.pot. sorties stat. | ja |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Environmental data
| Lieu de montage norme1 ferr. | EN 50125-3 |
| Lieu de montage norme 1 ferr. | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Lieu de montage norme2 ferr. | EN 61373 |
| Lieu de montage norme 2 ferr. | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -40 |
| Données UL tempér. ambiante | UL 61010 |
| Temp. ambiante avec UL | -40 - 60 °C |
| Norme 2 température ambiante | EN 50125-1 |
| Temp. ambiante selon la norme2 | -40 ... +70 °C |
| Norme 3 température ambiante | EN 50125-3 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | EN 60068-2-30 |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
| Norme1 bruit large bande ferr. | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
| Fréq. bruit large bande ferr. | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
| Accél. bruit large bande ferr. | 5,7 m/s² eff. |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | 100 m/s² |
| Lign fuites + dist isol sel. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Catégorie de surtensions 2 | III |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP51 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | HL-Ausgang und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | Periphery und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 2 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PC |
| Type de borniers | steckbar |
| Dimensions hauteur | 110.8 |
| Dimension largeur | 12.5 |
| Dimension profondeur | 72.5 |
| Poids net | 34 |
| Poids brut | 43 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103571 |
| Volume | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 1 pièce.
Accessoires optionnels
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, pour les
exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires, largeur 50,1 mm, hauteur
107 mm, respecter les distances de montage.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 10 pièces.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 50 pièces.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.