text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Numéro de l'article: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, module électronique, failsafe, 2 sorties, contacts relais, contacts à fermeture, pour la commutation de charges ohmiques etinductives, max. 250 V AC 10 A (AC1), libres de potentiel, temps de retombée configurable, pourles exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires, codage de protection PSS u2 A CE T disponible ...  Pour plus d’informations

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSS u2, module électronique, failsafe, 2 sorties, contacts relais, contacts à fermeture, pour la commutation de charges ohmiques etinductives, max. 250 V AC 10 A (AC1), libres de potentiel, temps de retombée configurable, pourles exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires, codage de protection PSS u2 A CE T disponible pour le bornier,2 rangées, bornier PSS u2 T 8 (non compris dans le contenu de la livraison)nécessaire.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Domaine d’application Fail-safe  
 
Séparation du potentiel U2 ja  
Charges autorisées ohmsch  
induktiv  
Nombre de sorties de relais 2  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 250  
Courant max. AC1 contact sécu. 10  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 10  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sépar. potentiel sortie relais ja  
Lieu de montage norme1 ferr. EN 50125-3  
Lieu de montage norme 1 ferr. Abstand mind. 1m vom Gleis  
Lieu de montage norme2 ferr. EN 61373  
Lieu de montage norme 2 ferr. Kategorie 1, Klasse A + B  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
Données UL tempér. ambiante UL 61010  
Temp. ambiante avec UL -40 - 60 °C  
Norme 2 température ambiante EN 50125-1  
Temp. ambiante selon la norme2 -40 ... +70 °C  
Norme 3 température ambiante EN 50125-3  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? EN 60068-2-30  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Norme1 bruit large bande ferr.
Fréq. bruit large bande ferr.
Accél. bruit large bande ferr. 5,7 m/s² eff.  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2 100 m/s²  
Lign fuites + dist isol sel. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Catégorie de surtensions 2 III  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Type séparation du potentiel 1 sichere Trennung  
Séparation potentiel 2 entre RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Type séparation du potentiel 2 sichere Trennung  
Séparation potentiel 3 entre RL-Ausgang und Module Supply  
Type séparation du potentiel 3 sichere Trennung  
Séparation potentiel 4 entre Periphery und Module Supply  
Type séparation du potentiel 4 Funktionisolierung  
Matériau du boîtier PC  
Type de borniers steckbar  
Dimensions hauteur 110.8  
Dimension largeur 25  
Dimension profondeur 72.5  
Poids net 93  
Poids brut 110  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Volume 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, pour les exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 10 pièces.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 50 pièces.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.

Accessoires obligatoires

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 1 pièce.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, accessoire, élément de codage de protection pour bornier, UE 10 pièces.