Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"329302","name":"PSS u2 PS1 -R","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 PS1 -R
Numéro de l'article: 329302
GTIN: 4046548106374
Module d’alimentation pour tête de station PSS u2 pour le raccordementde l’alimentation des
modules et l’alimentation des périphéries, raccordement pour la mise àla terre,
séparation du potentiel, pour les exigences environnementales plussévères et les applications
ferroviaires
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’alimentation pour tête de station PSS u2 pour le raccordementde l’alimentation des modules et l’alimentation des périphéries, raccordement pour la mise àla terre, séparation du potentiel, pour les exigences environnementales plussévères et les applications ferroviaires
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Module Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 31 |
| But de U2 | Periphery Supply |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 %/+25 % |
| Séparation du potentiel U2 | ja |
Environmental data
| Lieu de montage norme1 ferr. | EN 50125-3 |
| Lieu de montage norme 1 ferr. | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -40 |
| Données UL tempér. ambiante | UL 61010 |
| Temp. ambiante avec UL | -40 - 60 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | EN 60068-2-30 |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | 100 m/s² |
| Lign fuites + dist isol sel. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Catégorie de surtensions 2 | III |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP51 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | UB und Periphery Supply |
| Type séparation du potentiel 1 |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | UB und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 2 |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
| Séparation potentiel 3 entre | Periphery und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 3 |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PC |
| Bornier de raccordement | Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Dimensions hauteur | 109.3 |
| Dimension largeur | 31.3 |
| Dimension profondeur | 95.40000000000001 |
| Poids net | 138 |
| Poids brut | 147 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242611 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548106374 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.