text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 B 4

Numéro de l'article: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Standard  
 
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Données UL tempér. ambiante
Temp. ambiante avec UL
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2 (zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol sel. 2
Catégorie de surtensions 2 III  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Matériau du boîtier PPE  
Dimensions hauteur 107  mm
Dimension largeur 53.9  mm
Dimension profondeur 32.9  mm
Poids net 74  g
Poids brut 75  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072464  
Volume 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour support de modules, 23,5 x10,5 mm, UE 10 pièces.