Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Similaire à l’illustration
PIT es wrench
Numéro de l'article: 400222
PITestop, clé de montage pour bouton-poussoir PIT es.
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
Température d’utilisation | 15 - 25 °C |
Données mécaniques
Matériau du produit | POM |
Dimensions hauteur | 98 mm |
Dimension largeur | 32 mm |
Poids net | 41 g |
Poids brut | 45 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548087413 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371204 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002032 |
Volume | 0 |