Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 unit
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,verrouillage de sécurité avec interverrouillage de sécurité, conformément à l’EN 60947-5-3, pourapplications jusqu’à PL e. Composé de 5 éléments : 1. Bouton-poussoir avec éclairage pour l’activation du protecteur mobile. 2. Bouton-poussoir à clé pourl’accès et le déverrouillage du protecteur mobile. 3. Bouton-poussoir à clé(3 positions). 4. Bouton-poussoir avec éclairage. 5. Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence,raccordement M12 à 5 broches. Contenu de la livraison : Unité de capteur avec boutons-poussoirs, ycompris opercules de couleur, tige de déblocage à des fins d’évacuation et actionneur pour protecteurmonté avec ouverture à droite ou à gauche.
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principe du capteur | Transponder |
Niveau de codage ISO 14119 | gering |
Codage du transpondeur | codiert |
Adapté au montage en série | ja |
variante d’appareil | Unit |
Tension d'alimentation (V) | 24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 2 |
Nombre d’entrées | 2 |
U entrée EN 61131-2 type 2 | 24 V DC |
Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
Type de déver. arrêt d’urgence | Drehentriegelung |
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 2 |
Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
Matériau contacts b.-poussoir | AgNi |
Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -20 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie | IP54 |
Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,01mm/°C |
Système débl. évac. disponible | ja |
Force d'interverrouillage, mvt | 1000 |
Force d’interverr.sens battant | 2000 |
Décalage en hauteur max. | +/-2,5 mm |
Décalage de l’angle max | +/-1,5 deg |
Actionneur de type 1 | PSEN sg2 actuator |
Type de raccordement | Federzugklemme steckbar |
Constitution du câble | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | Kunststoff |
Matériau de l’actionneur | Edelstahl |
Dimensions hauteur | 568 |
Dimension largeur | 200 |
Dimension profondeur | 108 |
Poids net | 2690 |
Poids brut | 3060 |
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548080018 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |