Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Similaire à l’illustration
PSENvip RL D P
Numéro de l'article: 583601
Récepteur PSENvip composé du PSENvip RL D P. Pour
le système d’automatismes PSS 4000. Afficheur à gauche. PL e SIL
3.Homologué
selon la CEI 61496-1 et l’EN 12622.
The product will be discontinued. T... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Récepteur PSENvip composé du PSENvip RL D P. Pour le système d’automatismes PSS 4000. Afficheur à gauche. PL e SIL 3.Homologué selon la CEI 61496-1 et l’EN 12622. The product will be discontinued. The successor is 584100.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Largeur max. espace de protec° | 42 mm |
Résolution indice protection | Doigts |
Portée (m) | 0.1 - 10 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 50 W |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 510 à 550 nm |
Entrées
Nombre d’entrées | 5 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Séparation potentiel entrées | Non |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Sep.pot. sorties stat. | non |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection UL (type) | 1 |
Temps
Temps de montée sorties OSSD | 0 à 2 s |
Temps d'appel | 4 ms |
Données mécaniques
Type de raccordement | M12 |
Constitution du câble | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Longueur de câble max. | 75 m |
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Dimensions hauteur | 115.5 mm |
Dimension largeur | 112 mm |
Dimension profondeur | 228 mm |
Poids net | 2780 g |
Poids brut | 3120 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Code EAN | 4046548064698 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27310101 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC004672 |
Volume | 13.950 |