{"id":"631003","name":"PSEN op4F-A-14-075/1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4F-A-14-075/1
Numéro de l'article: 631003
Barrières immatérielles de sécurité de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 750 mm. Fonctionnalités : muting,blanking, mise en cascade,
absence de zone...
Pour plus d’informations
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Barrières immatérielles de sécurité de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 750 mm. Fonctionnalités : muting,blanking, mise en cascade,
absence de zones mortes. La programmation est possible via le logicielPSENopt Configurator ou
directement sur la barrière immatérielle. Tension d’alimentation 24 V,raccordement via un
câble Pigtail à 18 broches sur un connecteur M12. Connecteur deraccordement M12, émetteur : à 5
broches, récepteur : blanking à 12 broches, muting à 12 broches /5 broches. Les
câbles Pigtail ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed
TÜV
EAC
|
Type d’EPES |
4
|
Principe du capteur |
Optique
|
Hauteur de protection |
750
mm |
Résolution indice protection |
Doigts
|
Portée (m) |
0.2 - 7
m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24
V |
Type de tension d’alim. U1 |
DC
|
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée |
950 nm
|
Sorties semi-conductrices
Environmental data
Température d’utilisation |
0 - 50
°C |
Indic. soll. due à l’humidité |
95 % d’humidité rel. à 50 °C
|
Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
Vibrations selon norme... |
EN 60068-2-6
|
Accél. choc selon la norme 1 |
10g
|
Niv. encr. lign fuites isol |
2
|
Norme indice de protection |
EN 60529
|
Indice de protection de boîtie |
|
Temps
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup |
Aluminium
|
Dimensions hauteur |
756.3
mm |
Dimension largeur |
35
mm |
Dimension profondeur |
40.8
mm |
Poids net |
1800
g |
Poids brut |
3950
g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU
|
Conformité RoHS |
oui
|
Exemptions RoHS |
non
|
Conformité REACh |
Sans substance SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
4 devices (feed size >50 cm)
|
Données commerciales
Harmonized System Code |
90314990
|
UNSPSC 25 |
39111609
|
Code EAN |
4046548075489
|
Version du ECLASS |
ECLASS-13
|
Caractéristique de réf. ECLASS |
27272704
|
Version du ETIM |
ETIM-9.0
|
Groupe de référence du ETIM |
EG000026
|
Caractéristique de réf. ETIM |
EC002549
|
Volume |
0
|
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Accessoires pour PSENopt Advanced, câble de raccordement pour récepteur(double prise)
barrière immatérielle PSEN opXX-A, longueur du câble : 0,2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Accessoires pour PSENopt Advanced, câble de raccordement pour récepteurbarrière immatérielle PSEN
opXX-A, blanking, longueur du câble : 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op pigtail emitter
631055
Accessoires pour PSENopt Advanced, câble de raccordement pour émetteurbarrière immatérielle PSEN
opXX-A, longueur du câble : 0,2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 12 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m