Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506236","name":"PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Numéro de l'article: 506236
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12
IP67, distance de commutation 12 mm, UE = 1 pièce avec actionneurcubique
codé.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV ECOLAB |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Non |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-12 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Mâle M8 à 8 broches |
Constitution du câble | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 11 mm |
Dimension largeur | 12 mm |
Dimension profondeur | 59.1 mm |
Poids net | 30 g |
Poids brut | 60 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548049930 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 1m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 0,5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé
A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, câblage interne 1:1 pour les 8 signaux,
convertisseur pour le raccordement pour capteurs PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
Accessoires obligatoires
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m