text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
5 produits trouvés
PIT si 3.1
581190
Colonne lumineuse PITsign rouge, jaune, verte avec LED, pied de montage, tube (250 mm), UB = 24 V DC, indice de protecti ...

Sur demande
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign lampe de muting à LED, LED et fixation murale incluses, UB =24 V DC/ 4 W / 200 mA, indice de protection boîtier  ...

Sur demande
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign lampe de muting, ampoule et fixation murale incluses, UB =24 V DC / 5 W / 300 mA, indice de protection boîtier : ...

Sur demande
PITsign ampoule
620100
Ampoule de remplacement PITsign 7 W pour PITsi1.1 et PITsi1.2.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue