Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"269700","name":"power connector PMI (3 pcs)","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Similaire à l’illustration
power connector PMI (3 pcs)
Numéro de l'article: 269700
GTIN: 4046548024470
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
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
Données électriques
| Courant de mesure | 12 |
Données mécaniques
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Section du conducteur |
2.5
2.5 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 41 |
| Poids brut | 46 |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27330292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548024470 |
| Volume | 5.158 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 3 |