Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Mirror-165/1
Numéro de l'article: 630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équer... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage « PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
Matériau du boîtier | Aluminium |
Dimensions hauteur | 1595 mm |
Dimension largeur | 89 mm |
Dimension profondeur | 95 mm |
Poids net | 4700 g |
Poids brut | 5800 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Code EAN | 4046548069013 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27273605 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002467 |
Volume | 0 |
Accessoires obligatoires
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.