text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN opII protective column-165 Set

Product ID: 632508
GTIN: 4046548096200
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 165" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1500 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de séc...  More

Unité

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 165" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 1500 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.

Homologation -  
 
Température d’utilisation -25  
60  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau pied de mise à niveau Aluminium  
Dimensions hauteur 1674  
Dimension largeur 96  
Dimension profondeur 68  
Poids net 6300  
Poids brut 10950  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096200  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Optional accessories

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Slot nuts for installing accessories to the profile of the PSEN opII light guard or the protective column. Minimum package content 4 pieces.
£19.74