text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII X-muting set extended

Numéro de l'article: 6C000184
GTIN: 4046548104738
Kit de muting en X étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 2 kits de bras de muting, 1 x matériel de fixation, 2 x câble de liaison de 1 m, lampe de muting, 1 boîtier de câblage

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Kit de muting en X étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 2 kits de bras de muting, 1 x matériel de fixation, 2 x câble de liaison de 1 m, lampe de muting, 1 boîtier de câblage

 
Poids net 1704  
Poids brut 5460  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104738  
Volume 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1