Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6C000182","name":"PSEN opII L-muting set extended","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII L-muting set extended
Numéro de l'article: 6C000182
GTIN: 4046548104714
Kit de muting en L étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé
de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 1 kit de bras de muting,
1 x matériel de fixation, 2 x câble de liaison de 1 m, 1 lampe demuting,
1 boîtier de câblage
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Kit de muting en L étendu pour barrières immatérielles de sécuritéPSEN opII composé de 2 capteurs de muting, 2 réflecteurs, 1 kit de bras de muting, 1 x matériel de fixation, 2 x câble de liaison de 1 m, 1 lampe demuting, 1 boîtier de câblage
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272792 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104714 |
| Volume | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |