Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380305","name":"PSEN op 2H Receiver adapter","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op 2H Receiver adapter
Numéro de l'article: 380305
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, pour le raccordement d’un réc... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, pour le raccordement d’un récepteur PSEN op2H (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 4 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -5 - 70 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du connecteur femelle | CuSn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PVC |
Type de câble K1 | LiY11Y |
Longueur du câble | 0.1 m |
Couleur gaine extérieure 1 | Noir |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 5.2 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Câblage K1 | 5 fils autour matériau rempl. |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 5 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Matériau du boîtier | PUR |
Poids net | 25 g |
Poids brut | 40 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548055375 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |