Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PCOM, SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN,
prend en charge les certificats X.509, 2 ports RJ45, port ...
Sur demande
PCOM, SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN,
prend en charge les certificats X.509, 2 ports RJ45, port ...
Sur demande
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet
SafetyNET p, UE 1 jeu.
Sur demande
PSSnet, passerelle, standard, convertisseur de protocoles entre serveurModbus/TCP
et esclave EtherCAT, compatible avec C ...
Sur demande
PSSnet, passerelle, convertisseur de protocoles entre ModBus/TCP etCANopen,
prend en charge CiA 301 V4.2.0, utilisation ...
Sur demande
Passerelle modulaire PROFINET IRT, module de communication pour lesupport
RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de ...
Sur demande
Passerelle modulaire EtherCAT, module de communication pour le supportRevPi
Core / RevPi Core 3, il est possible de reli ...
Sur demande
Passerelle modulaire Ethernet/IP, module de communication pour lesupport
RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de r ...
Sur demande
Module d’extension digital DO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x ...
Sur demande
Le bus RevPi Con CAN permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus
CAN. Le module possède un connecteur à 4 broches situ ...
Sur demande
Module d’extension analogique AIO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22 ...
Sur demande
Passerelle modulaire PROFIBUS, module de communication pour le supportRevPi
Core / RevPi Core 3, il est possible de reli ...
Sur demande
Module d’extension digital DI pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x ...
Sur demande
Module d’extension digital DIO pour le support RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 ...
Sur demande
Le bus RevPi Con M permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus 868 MHzWireless
M. Le module d’extension possède à l’av ...
Sur demande
Le bus RevPi Con M VHP permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus169 MHz Wireless
M. Le module d’extension possède à ...
Sur demande
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous ...
Sur demande
Cavaliers de pontage pour ConBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Uniquement adapté à RevPi Conn ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.