Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet
standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyN ...
Sur demande
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O,
failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 port ...
Sur demande
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O,
failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 port ...
Sur demande
PSSu, tête de station, système de commande PSSu I/O, failsafe etstandard, PL e,
SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
2 A, unipolaires, raccordement par rapport ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
3 plages de tensions configurables, 0 - 1 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
2 plages de courants configurables, 0/4 - ...
Sur demande
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, 0
- 25,59 mA, bipolaire, entrée différenti ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties,
0,5 A, unipolaires, raccordement par rappor ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.
Sur demande
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24
V DC 0,5 A, secondaire 15 V DC 0 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24
V DC 0,5 A, secondaire 5 V DC 2 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
contacts relais, 10 A, contacts à fermeture ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermocouples avec lettres d’identificati ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties,
contacts relais, 2 A, contacts à fermeture, ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...
Sur demande
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24
V DC 0,5 A, secondaire 10 V DC 1 ...
Sur demande
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées,
thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, N ...
Sur demande
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation
des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du ...
Sur demande
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en
tension,alimentation
des modules 24 V DC 2 A, alimentation des péri ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.