Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...
Sur demande
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...
Sur demande
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...
Sur demande
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : ...
Sur demande
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s auPDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connecteur femelle M12 ...
Sur demande
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 2 ...
Sur demande
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 5 ...
Sur demande
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 1 ...
Sur demande
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 2 ...
Sur demande
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 5 ...
Sur demande
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 5 m
Sur demande
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 10 m
Sur demande
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 20 m
Sur demande
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion
accidentelle, à usage unique, 4 piè ...
Sur demande
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion
accidentelle, à usage unique, 4 piè ...
Sur demande
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Sur demande
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâ ...
Sur demande
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit,
codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, d ...
Sur demande
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit,
codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, d ...
Sur demande
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A sur
connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.