Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...
Sur demande
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Sur demande
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
Sur demande
Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without ...
Sur demande
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Sur demande
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
Sur demande
Mo = 11.1 Nm Io = 7.67 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Sur demande
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without br ...
Sur demande
Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without br ...
Sur demande
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
Sur demande
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Sur demande
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 2,196 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Sur demande
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
Sur demande
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...
Sur demande
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Sur demande
Mo = 48,2Nm Io = 31,1A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 83,5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Sur demande
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
Sur demande
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletu ...
Sur demande
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 13,7 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
Sur demande
Mo = 7,80Nm Io = 9,80A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 5,771kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.